Controles y Alarmas de Nivel

Control de nivel de caldera modulante

Productos usados para control modulante seguro y eficiente de las calderas de vapor.

Control de nivel de caldera modulante
 

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Interrupción para aislar el sitema de agua de alimentación del tanque de alimentación
2 Actuador Eléctrico para accionar la válvula de control
3 Controlador PID para mover el actuador en relación con el nivel del agua de la caldera
4 Válvula de Retención para evitar el retorno de flujo del agua de caldera a la línea de agua de alimentación
5 Amplificador de Señal para acondicionar la señal al controlador de nivel
6 Sonda de Nivel para detectar el nivel de agua en la caldera
7 Válvula de Control para regular el flujo de agua de alimentación a la caldera
8 Válvula de Esfera para regular la recirculación al tanque de agua de alimentación
9 Filtro para evitar la entrada de suciedad en la bomba y válvula de control
 

Tabla de Partes

Parte   Componente Bronce Hierro fundido Fundición Nodular Acero Acero Inoxidable Detalles del Producto
1 Válvula de Interrupción BSA3T Válvulas de Interrupción con Fuelle
2 Actuador Eléctrico Actuador Eléctrico Serie EL5600 Actuadores Eléctricos
3 Controlador PID Controlador de Nivel Proporcional LC2200 Controles de Nivel
4 Válvula de Retención DCV2B Válvulas de Retención
5 Amplificador de Señal Preamplificador PA20 Controles de Nivel
6 Sonda de Nivel Sonda Capacitiva LP20 Controles de Nivel
7 Válvula de Control     KE73 KE43 KE63 Válvulas de Control
8 Válvula de Esfera M10 (roscada), M21 (con bridas) Válvulas de Esfera
9 Filtro Fig 3   Fig 37 Fig 12SG, Fig 7 Fig 36 Filtros

¿Qué puedo hacer ahora?

Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:

  • Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos

  • Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta

  • Preguntenos sobre esta aplicación