Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Recuperación de calor
Recuperación de calor de un sistema de control de TDS
Productos usados para la recuperación de calor de los sistemas de control de TDS.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar el intercambiador de calor del circuito del secundario |
| 2 | Válvula de Interrupción | para aislar el intercambiador de calor del circuito del secundario |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la bomba de circulación |
| 4 | Bomba de Circulación | para evitar que el agua hierva en el sistema secundario |
| 5 | Intercambiador de Calor de Placas | para extraer el calor del agua de purga |
| 6 | Válvula de Drenaje | para drenar el sistema secundario para el mantenimiento |
| 7 | Sensor de Temperatura | para poner en marcha la bomba del secundario durante los periodos de purga |
| 8 | Manómetro | para monitorizar la presión en el tanque de revaporizado |
| 9 | Tanque de Revaporizado | para distribuir el revaporizado y purga de alta presión |
| 10 | Válvula de Seguridad | para proteger el sistema si la línea de revaporizado se bloquea |
| 11 | Rompedor de Vacío | para evitar que el agua sea absorbida desde el tanque de agua de alimentación |
| 12 | Distribuidor de Vapor | para distribuir de manera eficiente el revaporizado en el tanque |
| 13 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada | para permitir que el agua de purga se desaloje del intercambiador de calor |
| 14 | Válvula de drenaje | para vaciar el tanque de revaporizado para el mantenimiento |
| 15 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el purgador de boya |
| 16 | Válvula de interrupción | para aislar el intercambiador de calor del tanque de revaporizado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 6, 14, 16 | Válvula de Interrupción | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
| 3, 15 | Filtro | Filtro Tipo'Y' Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 , 16 o 16L | Filtros | |
| 4 | Bomba | Bomba de Recirculación Tipo RP | Controles de Purga de TDS | |
| 5 | Intercambiador de Calor de Placas | Intercambiador de Calor de Placas Tipo HE | Controles de Purga de TDS | |
| 7 | Termostato | Termostato Tipo HTS3 | Controles de Purga de TDS | |
| 8 | Manómetro | Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' | Filtros | |
| 9 | Tanque de Revaporizado | Tanque de Revaporizado Tipo FV | Tanques de de Revaporizado | |
| 10 | Válvula de Seguridad | SV73, 74, 604, 607 o SVL606 | Válvulas de Seguridad | |
| 11 | Rompedor de Vacío | Rompedor de Vacío VB14 o VB21 | Rompedores de Vacío | |
| 12 | Distribuidor de Vapor | Distribuidor Tipo SD | Inyectores de Vapor | |
| 11 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor IFT | Control de Funcionamiento de Purgadores | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación