Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Tanques de alimentación
Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (roscado)
Productos con bridas usados para el control seguro y eficiente de inyectores de vapor en tanques de alimentación de calderas.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para eliminar los líquidos arrastrados por el vapor |
| 2 | Válvula de interrupción | para aislar el sistema de control de la entrada de vapor |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control y de seguridad |
| 4 | Manómetro | para monitorizar la presión de suministro aguas arriba |
| 5 | Válvula de Control de Temperatura | para regular el caudal de vapor al tanque por el inyector |
| 6 | Válvula de Seguridad | para ventear el vapor de suministro si falla la válvula de control |
| 7 | Manómetro | para monitorizar la presión del vapor aguas abajo |
| 8 | Válvula de Interrupción | para ajustar la presión máxima en la válvula de control sin carga |
| 9 | Rompedor de Vacío | para drenar la línea de suministro de vapor cuando no hay carga |
| 10 - 14 inc. | Estación de Purga | para drenar la línea de suministro de vapor cuando no hay carga |
| 15 | Cabezal de Venteo | para evitar descargas a alta velocidad desde el venteo del tanque |
| 16 - 20 inc. | Estación de Purga para el Separador |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||
| 2, 8, 10, 14, 16, 20 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 or Válvulas de Iinterrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 3, 11, 18 | Filtro | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtros | |
| 4, 7 | Manómetro | Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 5 | Válvula Reductora de Presión con Control de Temperatura | DP27T | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||||
| 6 | Válvula de Seguridad | SV615 | SV73 | Válvulas de Seguridad | ||||
| 9 | Rompedor de Vacío | VB14 | VB21 | Rompedores de Vacío | ||||
| 12, 18 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||
| 13, 19 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
| 15 | Cabezal de Venteo | VH | Cabezales de Venteo | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación