Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Tanques de alimentación
Tanque de alimentación de caldera y sistemas de control asociados
Un despiece de productos usados para el control seguro y eficiente de los tanques de alimentación de calderas.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Contolador Autoaccionado de Temperatura | para el control de temperaura del agua del tanque |
| 2 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el control autoaccionado |
| 3 | Válvula de Contol Autoaccionado | para controlar el flujo de vapor al inyector |
| 4 | Rompedor de Vacío | para evitar que el agua sea absorbida por la línea de suministro de vapor |
| 5 | Actuador Eléctrico | para accionar la válvula de agua de aportación |
| 6 | Válvula de Control del Agua de Aportación | para controlar el caudal de agua de aportación al tanque de alimentación |
| 7 | Cabezal de Venteo | para evitar descargas a alta velocidad desde el venteo del tanque |
| 8 | Eliminador de Aire Automático | para ventear aire desde el cabezal mezclador |
| 9 | Control de Nivel PID | para controlar el nivel de agua en el tanque |
| 10 | Sensor de Control de Nivel | para detectar el nivel de agua en el tanque |
| 11 | Inyector de Vapor | para inyectar vapor al tanque de la manera más eficiente |
| 12 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en las bombas de agua de alimentación |
| 13 | Válvula de Interrupción | para aislar el sistema de agua de alimentación del tanque |
| 14 | Sistema de Recirculación del Tanque | para evitar la estratificación de temperatura del agua en el tanque |
| 15 | Cabezal Mezclador | para enfriar el condensado y revaporizado que retorna al tanque |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control Autoaccionado | Control Autoaccionado SA121 con Funda | Controles Autoaccionados | |
| 2, 12 | Filtro | Filtro Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 o 36 | Filtros | |
| 3 | Control Autoaccionado | Válvulas Serie SB, KA, KB o KC | Controles Autoaccionados | |
| 4 | Rompedor de Vacío | Rompedor de Vacío VB14 o VB21 | Rompedores de Vacío | |
| 5 | Actuador Eléctrico | Actuador Eléctrico Serie EL5600 | Actuadores Eléctricos | |
| 6 | Válvula de Control | Válvula de Control de Dos Vías KE43 o KE73 | Válvulas de Control | |
| 7 | Cabezal de Venteo | Cabezal de Venteo Serie VH | Cabezales de Venteo | |
| 8 | Eliminador de Aire | AV13 o AVC32 | Eliminadores de Aire | |
| 9 | Controlador de Nivel | Controlador Proporcional LC2200 | Controles de Nivel | |
| 10 | Sonda de Nivel Capacitiva | Sonda de Nivel LP20 con Preamplificador PA20 | Controles de Nivel | |
| 11 | Inyector de vapor | Inyector de vapor Serie IN | Inyectores de vapor | |
| 13 | Válvula de Interrupción | Válvula de Interrupción con Fuelle BSA1, BSA2 o BSA3 | Válvulas de Interrupción con Fuelle | |
| 14 | Sistema de Recirculación | Sistema Rociador de Agua de Alimentación Tipo RFS | Tanques de Alimentación | |
| 15 | Semi-Desairador | Cabezal Mezclador Tipo DH | Tanques de Alimentación | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación