Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Purga de fondo
Purga de fondo manual - Una sola caldera
Productos usados para el control manual de la purga de fondo de calderas.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Purga Manual | para la purga de fondo de la caldera |
| 2 | Válvula de Interrupción | para aislar el tanque de purga para el mantenimiento |
| 3 | Tanque de Purga | para recoger de manera segura y descargar las purgas |
| 4 | Cabezal de Venteo | para descargar el revaporizado de manera segura a baja velocidad |
| 5 | Manómetro | para monitorizar la presión en el tanque de purga |
| 6 | Válvula de Drenaje | para drenar el tanque de purga paar el mantenimiento |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Válvula de Purga | KBV20, DFG300M | Sistemas de Purga de Fondo | |
| 2 | Válvula de Interrupción | Válvula de Interrupción con Fuelle BSA | Válvulas de Interrupción con Fuelle | |
| 3 | Tanque de Purga | Tanque de Purga BDV60 | Tanques de Purga | |
| 4 | Cabezal de Venteo | Cabezal de Venteo Serie VH | Cabezales de Venteo | |
| 5 | Manómetro | Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' | Pressure Gauges & Temperature Gauges | |
| 6 | Válvula de Drenaje | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación