Purga de fondo
Tanque de purga para varias calderas
Productos usados para el control automático de la purga de fondo en una instalación múltiple de calderas.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar la línea de purga del recipiente |
| 2 | Válvula de Retención | para evitar el retorno desde otras calderas |
| 3 | Cabezal de Venteo | >para descargar de manera segura el revaporizado a baja velocidad |
| 4 | Manómetro | para monitorizar la presión en el tanque de purgas |
| 5 - 9 inc. | Sistema de Control de Enfriamiento | para evitar altas temperaturas de las descargas de purgas |
| 10 | Válvula de Purga | para vaciar el tanque de purgas para el mantenimiento |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Válvula de interrupción | Válvula de interrupción con fuelle BSA | Válvulas de Interrupción con Fuelle | |
| 2 | Válvula de Retención | Válvula de Retención DCV2B | Válvulas de Retención | |
| 3 | Cabezal de Venteo | Cabezal de Venteo Serie VH | Cabezales de Venteo | |
| 4 | Manómetro | Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' | Manómetros y Termómetros | |
| 5 | Válvula de Esfera | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
| 6 | Filtro | Filtro Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 o 16L | Filtros | |
| 7 | Válvula de Control | Válvula KX51 | Controles Autoaccionados | |
| 8 | Válvula de Retención | Válvula de Retención LCV1 o LCV2 | Válvulas de Retención | |
| 9 | Control Autoaccionado | Válvula del Control Autoaccionado SA121 | Controles Autoaccionados | |
| 10 | Válvula de Drenaje | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esferas | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación