Purga de fondo

Purga de fondo automática - Una sola caldera

Productos usados para el control automático de la purga de fondo de calderas.

Purga de fondo automática - Una sola caldera
 

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Purga de Fondo Automática para la purga de fondo de la caldera
2 Controlador de Válvula de Purga control temporizado de purga de caldera
3 Válvula de interrupción para aislar el tanque de purgas para el mantenimiento
4 Tanque de Purga para recolectar y descargar las purgas de manera segura
5 Cabezal de Venteo para descargar de manera segura el revaporizado a baja velocidad
6 Manómetro para monitorizar la presión en el tanque de purgas
7 Válvula de Purga para vaciar el tanque de purgas para el mantenimiento
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Válvula de Purga de Fondo Válvula de Purga de Fondo Automática ABV20 o DFG300A Sistemas de Purga de Fondo
2 Temporizador Temporizador de Purgas de Fondo BT1000 Sistemas de Purga de Fondo
3 Válvula de interrupción Válvula de interrupción con fuelle BSA Válvulas de Interrupción con Fuelle
4 Tanque de Purga Tanque de Purga BDV60 Tanques de Purga
5 Cabezal de Venteo Cabezal de Venteo Serie VH Cabezales de Venteo
6 Manómetro Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' Manómetros y Termómetros
7 Válvula de Drenaje Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera
8 Filtro / Regulador de Aire Monnier IP2A con Manómetro 0 - 7 Bar Filtros/Reguladores

¿Qué puedo hacer ahora?

Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:

  • Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos

  • Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta

  • Preguntenos sobre esta aplicación