Salida de Caldera
Válvula automática de calentamiento
Productos usados para calentar automáticamente la línea principal de vapor durante un tiempo.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de interrupción | para aislar la instalación de vapor de la entrada de vapor |
| 2 | Separador | para adecuar la calidad del vapor de la caldera |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control |
| 4 | Actuador Eléctrico | para accionar la válvula de arranque |
| 5 | Válvula de Arranque | para un calentamiento progresivo de la línea de vapor |
| 6 | Manómetro | para monitorizar la presión en la conducción de alimentación |
| 7 | Controlador | para controlar la velocidad de apertura de la válvula de arranque |
| 8 - 13 inc. | Conjunto de Purga del Separador |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción Principal | BSA3 | Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||||
| 2 | Separador | 1808 o S5 | 1808SS o S6 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||||
| 3, 9 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtros | |
| 4 | Actuador Eléctrico | Actuador Eléctrico Serie EL5600 con Interruptores Auxiliares EL5851 | Válvulas de Control | |||||
| 5 | Válvula de Control | KE73 | KE43 | Válvulas de Control | ||||
| 6 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 7 | Controlador | Controlador con Salida de Pulsos Tipo TC10 | Posicionadores, Controladores y Sensores | |||||
| 8, 12 | Válvula de Esfera | M20 | M20 | Válvulas de Esfera | ||||
| 10 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT53 | IFT57 | Control de Funcionamiento de Purgadores | ||||
| 11 | Válvula de retención | DCV1 | DCV2, 3 o 4 | Válvulas de retención | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación